Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
703,8322 € - 938,4395 € Demander le délai de livraison ici
4920.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
788,2925 € - 1.051,0508 € Demander le délai de livraison ici
5520.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
399,8728 € - 533,1683 € Demander le délai de livraison ici
2760.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
467,3559 € - 623,1454 € Demander le délai de livraison ici
3240.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
754,5043 € - 1.006,0078 € Demander le délai de livraison ici
5280.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
771,3984 € - 1.028,5256 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
838,9542 € - 1.118,6118 € Demander le délai de livraison ici
5880.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
855,8483 € - 1.141,1369 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
602,4882 € - 803,3176 € Demander le délai de livraison ici
4200.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
686,9381 € - 915,9216 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
568,7103 € - 758,2745 € Demander le délai de livraison ici
3960.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
640,1184 € - 853,4922 € Demander le délai de livraison ici
4000.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
828,7263 € - 1.104,9687 € Demander le délai de livraison ici
5200.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
197,6832 € - 263,5786 € Demander le délai de livraison ici
1000.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
80,9818 € - 107,974 € Demander le délai de livraison ici
400.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
954,4718 € - 1.272,6246 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
358,4111 € - 477,8838 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
797,2951 € - 1.063,0584 € Demander le délai de livraison ici
5000.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
119,9307 € - 159,9076 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
397,2146 € - 529,6139 € Demander le délai de livraison ici
2000.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4920.0 Acier

20268084

Gamme de prix
938,4395 € - 703,8322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4920.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5520.0 Acier

20268138

Gamme de prix
1.051,0508 € - 788,2925 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5520.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2760.0 Acier

20267902

Gamme de prix
533,1683 € - 399,8728 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2760.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 3240.0 Acier

20267940

Gamme de prix
623,1454 € - 467,3559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3240.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5280.0 Acier

20268114

Gamme de prix
1.006,0078 € - 754,5043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5280.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5400.0 Acier

20268121

Gamme de prix
1.028,5256 € - 771,3984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5880.0 Acier

20268169

Gamme de prix
1.118,6118 € - 838,9542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5880.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 600.0 Acier

20268176

Gamme de prix
1.141,1369 € - 855,8483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4200.0 Acier

20268022

Gamme de prix
803,3176 € - 602,4882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4200.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 480.0 Acier

20268077

Gamme de prix
915,9216 € - 686,9381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 3960.0 Acier

20268008

Gamme de prix
758,2745 € - 568,7103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3960.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 4000.0 Acier

20269104

Gamme de prix
853,4922 € - 640,1184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    4000.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 5200.0 Acier

20269166

Gamme de prix
1.104,9687 € - 828,7263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5200.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 1000.0 Acier

20269241

Gamme de prix
263,5786 € - 197,6832 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1000.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 400.0 Acier

20269210

Gamme de prix
107,974 € - 80,9818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    400.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 600.0 Acier

20269203

Gamme de prix
1.272,6246 € - 954,4718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 1800.0 Acier

20269289

Gamme de prix
477,8838 € - 358,4111 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 5000.0 Acier

20269159

Gamme de prix
1.063,0584 € - 797,2951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5000.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 600.0 Acier

20269227

Gamme de prix
159,9076 € - 119,9307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 2000.0 Acier

20269296

Gamme de prix
529,6139 € - 397,2146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    2000.0