Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
1.298,3043 € - 1.442,5555 € Demander le délai de livraison ici
5850.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.100,673 € - 1.222,966 € Demander le délai de livraison ici
4950.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.265,3675 € - 1.405,9584 € Demander le délai de livraison ici
5700.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
283,7321 € - 378,305 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
478,0303 € - 637,3699 € Demander le délai de livraison ici
2550.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.034,789 € - 1.149,7647 € Demander le délai de livraison ici
4650.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.232,4203 € - 1.369,3614 € Demander le délai de livraison ici
5550.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
311,176 € - 414,9021 € Demander le délai de livraison ici
1650.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
505,4741 € - 673,9669 € Demander le délai de livraison ici
2700.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
725,0771 € - 966,7722 € Demander le délai de livraison ici
3900.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
587,8265 € - 783,7725 € Demander le délai de livraison ici
3150.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
615,2808 € - 820,3768 € Demander le délai de livraison ici
3300.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
697,6332 € - 930,1752 € Demander le délai de livraison ici
3750.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
168,391 € - 224,5175 € Demander le délai de livraison ici
900.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.199,4835 € - 1.332,7644 € Demander le délai de livraison ici
5400.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
256,2779 € - 341,7007 € Demander le délai de livraison ici
1350.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.097,7137 € - 1.463,6124 € Demander le délai de livraison ici
5600.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
539,6051 € - 719,4752 € Demander le délai de livraison ici
2100.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.175,30 € - 1.567,0653 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
461,9876 € - 615,9859 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 5850.0 Acier inoxydable

20271152

Gamme de prix
1.442,5555 € - 1.298,3043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5850.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4950.0 Acier inoxydable

20271091

Gamme de prix
1.222,966 € - 1.100,673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4950.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 5700.0 Acier inoxydable

20271145

Gamme de prix
1.405,9584 € - 1.265,3675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5700.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1500.0 Acier inoxydable

20270865

Gamme de prix
378,305 € - 283,7321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 2550.0 Acier inoxydable

20270933

Gamme de prix
637,3699 € - 478,0303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4650.0 Acier inoxydable

20271077

Gamme de prix
1.149,7647 € - 1.034,789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4650.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 5550.0 Acier inoxydable

20271138

Gamme de prix
1.369,3614 € - 1.232,4203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5550.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1650.0 Acier inoxydable

20270872

Gamme de prix
414,9021 € - 311,176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1650.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 2700.0 Acier inoxydable

20270940

Gamme de prix
673,9669 € - 505,4741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2700.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3900.0 Acier inoxydable

20271022

Gamme de prix
966,7722 € - 725,0771 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3900.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3150.0 Acier inoxydable

20270971

Gamme de prix
783,7725 € - 587,8265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3150.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3300.0 Acier inoxydable

20270988

Gamme de prix
820,3768 € - 615,2808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3300.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3750.0 Acier inoxydable

20271015

Gamme de prix
930,1752 € - 697,6332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3750.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 900.0 Acier inoxydable

20270827

Gamme de prix
224,5175 € - 168,391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    900.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 5400.0 Acier inoxydable

20271121

Gamme de prix
1.332,7644 € - 1.199,4835 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5400.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1350.0 Acier inoxydable

20270858

Gamme de prix
341,7007 € - 256,2779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1350.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 5600.0 Acier

20269470

Gamme de prix
1.463,6124 € - 1.097,7137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5600.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 2100.0 Acier

20269555

Gamme de prix
719,4752 € - 539,6051 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2100.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 600.0 Acier

20269494

Gamme de prix
1.567,0653 € - 1.175,30 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 1800.0 Acier

20269548

Gamme de prix
615,9859 € - 461,9876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1800.0