Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
1.596,4697 € - 1.773,8549 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
2.585,7162 € - 2.873,0161 € Demander le délai de livraison ici
3900.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
940,5474 € - 1.045,047 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
1.252,9487 € - 1.392,1628 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x40
9.0
40.0
300.0
36,8618 € - 49,1425 € Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
121,9243 € - 162,5679 € Demander le délai de livraison ici
840.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
70,9408 € - 94,5926 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
138,8185 € - 185,093 € Demander le délai de livraison ici
960.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
87,9907 € - 117,3213 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
501,1442 € - 668,1884 € Demander le délai de livraison ici
3480.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
636,2661 € - 848,3607 € Demander le délai de livraison ici
4440.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
720,7264 € - 960,9647 € Demander le délai de livraison ici
5040.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
653,1602 € - 870,8786 € Demander le délai de livraison ici
4560.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
737,6101 € - 983,4826 € Demander le délai de livraison ici
5150.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
822,0704 € - 1.096,0939 € Demander le délai de livraison ici
5760.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
518,0279 € - 690,7063 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
585,5941 € - 780,7924 € Demander le délai de livraison ici
4080.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
670,044 € - 893,3965 € Demander le délai de livraison ici
4680.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
619,372 € - 825,8355 € Demander le délai de livraison ici
4320.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
551,8162 € - 735,7494 € Demander le délai de livraison ici
3840.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 240.0 Acier inoxydable

20272395

Gamme de prix
1.773,8549 € - 1.596,4697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 3900.0 Acier inoxydable

20272449

Gamme de prix
2.873,0161 € - 2.585,7162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3900.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 1800.0 Acier inoxydable

20272180

Gamme de prix
1.045,047 € - 940,5474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 40.0 M10x40 240.0 Acier inoxydable

20272203

Gamme de prix
1.392,1628 € - 1.252,9487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 240.0 Acier

20267698

Gamme de prix
49,1425 € - 36,8618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 840.0 Acier

20267742

Gamme de prix
162,5679 € - 121,9243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    840.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 480.0 Acier

20267711

Gamme de prix
94,5926 € - 70,9408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 960.0 Acier

20267759

Gamme de prix
185,093 € - 138,8185 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    960.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 600.0 Acier

20267728

Gamme de prix
117,3213 € - 87,9907 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 3480.0 Acier

20267964

Gamme de prix
668,1884 € - 501,1442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3480.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4440.0 Acier

20268046

Gamme de prix
848,3607 € - 636,2661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4440.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5040.0 Acier

20268091

Gamme de prix
960,9647 € - 720,7264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5040.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4560.0 Acier

20268053

Gamme de prix
870,8786 € - 653,1602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4560.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5150.0 Acier

20268107

Gamme de prix
983,4826 € - 737,6101 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5150.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5760.0 Acier

20268152

Gamme de prix
1.096,0939 € - 822,0704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5760.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 360.0 Acier

20267971

Gamme de prix
690,7063 € - 518,0279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4080.0 Acier

20268015

Gamme de prix
780,7924 € - 585,5941 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4080.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4680.0 Acier

20268060

Gamme de prix
893,3965 € - 670,044 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4680.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4320.0 Acier

20268039

Gamme de prix
825,8355 € - 619,372 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4320.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 3840.0 Acier

20267995

Gamme de prix
735,7494 € - 551,8162 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3840.0