Menu  Rechercher

Paumelle à ressort

En stock

La charnière à ressort est un mécanisme à ressort totalement encastré, permettant l'ouverture et la fermeture automatiques d'une porte.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
23 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de feuille Longueur totale Matière Épaisseur totale Largeur totale Ajouter au panier
34,724 € - 68,80 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
23,171 € - 48,6592 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
27,2563 € - 57,2383 € 485 En stock
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
83,8324 € - 166,0951 € 70 En stock
5.5 mm
100.0 mm
Aluminium
12.5 mm
83.0 mm
14,5123 € - 30,4759 € 29 En stock
3.3 mm
30.0 mm
Aluminium
5.3 mm
35.0 mm
25,9089 € - 54,4087 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
61,4221 € - 128,9865 € 77 En stock
5.5 mm
100.0 mm
Aluminium
12.5 mm
83.0 mm
59,9535 € - 125,9025 € En cours de production
5.5 mm
100.0 mm
Aluminium
5.5 mm
82.5 mm
14,4027 € - 30,2458 € En cours de production
3.3 mm
30.0 mm
Aluminium
3.3 mm
35.0 mm
16,7452 € - 35,1649 € 32 En stock
1.0 mm
60.0 mm
Acier inoxydable
1.0 mm
35.0 mm
14,4027 € - 30,2458 € En cours de production
3.3 mm
30.0 mm
Aluminium
3.3 mm
35.0 mm
22,9495 € - 48,1939 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
4.5 mm
55.0 mm
24,0573 € - 50,5205 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
4.5 mm
55.0 mm
22,9495 € - 48,1939 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
4.5 mm
55.0 mm
24,1207 € - 50,6534 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
4.5 mm
55.0 mm
23,5731 € - 36,1846 € 485 En stock
15.0 mm
80.0 mm
Zamac
8.0 mm
110.0 mm
39,7122 € - 78,6659 € 5 En stock
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
14,5123 € - 30,4759 € 32 En stock
3.3 mm
30.0 mm
Aluminium
3.3 mm
35.0 mm
23,2057 € - 48,7321 € En cours de production
4.5 mm
67.0 mm
Aluminium
10.0 mm
55.0 mm
55,8887 € - 117,3663 € En cours de production
5.5 mm
100.0 mm
Aluminium
12.5 mm
83.0 mm
  • sur 2
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

550037

Gamme de prix
68,80 € - 34,724 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    38.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

1334612

Gamme de prix
48,6592 € - 23,171 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

1334616

Gamme de prix
57,2383 € - 27,2563 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
Paumelle à ressort 100.0 mm 83.0 mm Aluminium Transparent

550039

Gamme de prix
166,0951 € - 83,8324 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    37.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    57.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
Paumelle à ressort 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Noir

1334610

Gamme de prix
30,4759 € - 14,5123 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    21.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.5 mm
  • Taille de montage
    3.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

1334614

Gamme de prix
54,4087 € - 25,9089 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
Paumelle à ressort 100.0 mm 83.0 mm Aluminium Transparent

1334618

Gamme de prix
128,9865 € - 61,4221 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    57.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    12.5 mm
Paumelle à ressort 100.0 mm 82.5 mm Aluminium Anodisé

1501223

Gamme de prix
125,9025 € - 59,9535 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    74.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.2 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    5.5 mm
Paumelle à ressort 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Anodisé

1501227

Gamme de prix
30,2458 € - 14,4027 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    21.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    3.3 mm
Paumelle à ressort 60.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable Anodisé

1501221

Gamme de prix
35,1649 € - 16,7452 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    1.0 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    35.0 mm
  • Longueur totale
    60.0 mm
  • Épaisseur totale
    1.0 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
Paumelle à ressort 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Anodisé

1501226

Gamme de prix
30,2458 € - 14,4027 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    21.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
  • Épaisseur totale
    3.3 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Anodisé

1501224

Gamme de prix
48,1939 € - 22,9495 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    4.5 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Anodisé

1501228

Gamme de prix
50,5205 € - 24,0573 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    4.5 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

1501225

Gamme de prix
48,1939 € - 22,9495 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    4.5 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Anodisé

1501229

Gamme de prix
50,6534 € - 24,1207 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    10.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    4.5 mm
charnière dégondable 80.0 mm 110.0 mm Zamac Zamak

399122E

Gamme de prix
36,1846 € - 23,5731 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    45.0 mm
  • Hauteur du tablier de porte
    80.0 mm
  • Largeur de tablier de porte
    70.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    15.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    15.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

550038

Gamme de prix
78,6659 € - 39,7122 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    38.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
Paumelle à ressort 30.0 mm 35.0 mm Aluminium Transparent

1334609

Gamme de prix
30,4759 € - 14,5123 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    3.3 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    21.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    3.5 mm
  • Taille de montage
    3.5 mm
  • Longueur totale
    30.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Noir

1334613

Gamme de prix
48,7321 € - 23,2057 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
Paumelle à ressort 100.0 mm 83.0 mm Aluminium Noir

1334617

Gamme de prix
117,3663 € - 55,8887 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    5.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    57.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Épaisseur totale
    12.5 mm
Paumelle à ressort 112.0 mm 52.0 mm Acier Nickelé

550066

Gamme de prix
23,2428 € - 11,7313 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Distance entre les trous de fixation
    17.0 mm
  • Hauteur du tablier de porte
    52.0 mm
  • Largeur de tablier de porte
    38.0 mm
  • Épaisseur de feuille
    6.0 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    36.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

1334611

Gamme de prix
49,3428 € - 23,4965 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm
Paumelle à ressort 67.0 mm 55.0 mm Aluminium Transparent

1334615

Gamme de prix
57,4808 € - 27,3718 €

Niveaux de stock
En cours de production
Caractéristiques
  • Épaisseur de feuille
    4.5 mm
  • Distance maximale entre les trous de fixation
    48.0 mm
  • Taille de montage
    6.2 mm
  • Longueur totale
    67.0 mm
  • Épaisseur totale
    10.0 mm