Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø trou | Diamètre intérieur | Épaisseur panneau | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0384 € - 0,0478 € | 12669 En stock |
0.197 in
5 mm
|
0.118 in
3 mm
|
0.039 in
1 mm
|
|||||||
0,0533 € - 0,0666 € | 17542 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,0467 € - 0,0584 € | 45731 En stock |
0.315 in
8 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.039 in
1 mm
|
|||||||
0,0533 € - 0,0666 € | 134402 En stock |
0.354 in
9 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,0693 € - 0,0869 € | 14340 En stock |
0.394 in
10 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,0615 € - 0,0771 € | 26497 En stock |
0.394 in
10 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,0772 € - 0,0963 € | En cours de production |
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,0787 € - 0,0985 € | 57980 En stock |
0.472 in
12 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,067 € - 0,0842 € | 17241 En stock |
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
0,0811 € - 0,1014 € | 18748 En stock |
0.551 in
14 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,1043 € - 0,1304 € | 72001 En stock |
0.591 in
15 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.118 in
3 mm
|
|||||||
0,1276 € - 0,1602 € | 10793 En stock |
0.709 in
18 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.118 in
3 mm
|
|||||||
0,1727 € - 0,2169 € | En cours de production |
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,3026 € - 0,3799 € | 6807 En stock |
1.063 in
27 mm
|
0.827 in
21 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,7254 € - 0,9064 € | 11396 En stock |
1.575 in
40 mm
|
1.22 in
31 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
1,1164 € - 1,3955 € | 137993 En stock |
2.047 in
52 mm
|
1.614 in
41 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,0399 € - 0,0498 € | 182203 En stock |
0.197 in
5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
0,0512 € - 0,0638 € | 24265 En stock |
0.276 in
7 mm
|
0.118 in
3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
498072 | 0,0549 € - 0,0688 € | 58825 En stock |
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||||||
0,052 € - 0,0653 € | 4157 En stock |
0.354 in
9 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer