Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0533 € - 0,0663 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0533 € - 0,0663 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10033289

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10033302

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10030301

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10030325

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10033357

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 23.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10030356

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    43.8 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10033418

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10639320

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10033371

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10030318

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 4.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10030349

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10033296

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10030295

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10033395

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10033241

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10033265

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10488201

Gamme de prix
0,0663 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10033340

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés À clipser 7.6 mm PA Naturel

10639375

Gamme de prix
0,0663 € - 0,0533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10033388

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm