Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
10.2 mm
à clipser
0,0556 € - 0,0693 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
20.3 mm
à clipser
0,0768 € - 0,0956 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
20.3 mm
à clipser
0,0556 € - 0,0693 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Naturel
20.3 mm
à clipser
0,064 € - 0,0796 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
À enfoncer
0,0556 € - 0,0693 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
7.6 mm
à clipser
0,0556 € - 0,0693 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
20.3 mm
à clipser
0,3816 € - 0,4117 € 398 En stock
Naturel
0,2722 € - 0,3135 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
6.4 mm
à clipser
0,1123 € - 0,1247 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
12.7 mm
à clipser
0,1123 € - 0,1247 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
12.7 mm
à clipser
0,0667 € - 0,0831 € 2000 En stock
Naturel
À enfoncer
0,0556 € - 0,0693 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
7.6 mm
à clipser
0,0556 € - 0,0693 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
7.6 mm
à clipser
0,0556 € - 0,0693 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
7.6 mm
à clipser
0,0556 € - 0,0693 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
7.6 mm
à clipser
0,064 € - 0,0796 € 8000 En stock
6.5 mm
Naturel
7.6 mm
à clipser
0,1291 € - 0,1435 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
12.7 mm
à clipser
0,1123 € - 0,1247 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
12.7 mm
à clipser
0,0556 € - 0,0693 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
10.2 mm
à clipser
  • sur 37
Liens torsadés 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10487983


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10034910

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 4.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10032152

Gamme de prix
0,0956 € - 0,0768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10034941

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
Liens torsadés 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10032398

Gamme de prix
0,0796 € - 0,064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    57.9 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029572

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10030608

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm
Liens torsadés 3.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10036167

Gamme de prix
0,4117 € - 0,3816 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    68.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés À clipser 6.4 mm PA Naturel

10113387

Gamme de prix
0,3135 € - 0,2722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    3.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    12.0 mm
Liens torsadés 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10031322

Gamme de prix
0,1247 € - 0,1123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 31.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10031360

Gamme de prix
0,1247 € - 0,1123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 27.7 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10031407

Gamme de prix
0,0831 € - 0,0667 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    48.8 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10031421

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10031445

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10034149

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10031469

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10034163

Gamme de prix
0,0796 € - 0,064 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10031308

Gamme de prix
0,1435 € - 0,1291 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10031346

Gamme de prix
0,1247 € - 0,1123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.8 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10031520

Gamme de prix
0,0693 € - 0,0556 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm