Menu  Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,0655 € - 0,0816 € 2563 En stock
7.9 mm
Naturel
12.7 mm
Fir Tree
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
15.2 mm
Fir Tree
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
15.2 mm
Fir Tree
0,0655 € - 0,0816 € 955 En stock
7.9 mm
Naturel
15.2 mm
Fir Tree
0,0753 € - 0,0938 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
15.2 mm
Fir Tree
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
15.2 mm
Fir Tree
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
15.2 mm
Fir Tree
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Fir Tree
0,0655 € - 0,0816 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Fir Tree
0,1102 € - 0,1224 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Sapin
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € 122 En stock
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € 2000 En stock
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0628 € - 0,0782 € 79000 En stock
6.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,0546 € - 0,068 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
Snap-Lock
0,0628 € - 0,0782 € Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10033913

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
2563 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    40.4 mm
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
Liens torsadés 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10033982

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    53.2 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Liens torsadés 31.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10031049

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    73.0 mm
  • Longueur entretoise
    31.8 mm
Liens torsadés 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10034002

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
955 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    45.2 mm
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
Liens torsadés 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10031094

Gamme de prix
0,0938 € - 0,0753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    53.9 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Liens torsadés 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10034019

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    47.2 mm
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Liens torsadés 8.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Naturel

10034033

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    15.2 mm
  • Hauteur totale
    49.2 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10031100

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    64.6 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Liens torsadés 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10031124

Gamme de prix
0,0816 € - 0,0655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    70.9 mm
  • Longueur entretoise
    25.4 mm
Liens torsadés 36.8 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10031148

Gamme de prix
0,1224 € - 0,1102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    50.3 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10032787

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10032800

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029855

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
122 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10032831

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10032794

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 23.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10639429

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    42.4 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10034309

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
79000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10031582

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    6.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 1.6 mm
  • Largeur de base
    19.0 mm
Liens torsadés 27.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10488072

Gamme de prix
0,068 € - 0,0546 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    39.1 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10030264

Gamme de prix
0,0782 € - 0,0628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    5.5 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.5 mm