Menu  Rechercher

Liens torsadés 31.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

Les liens torsadés sur colonnette constituent une solution facile pour fixer les fils rapidement et à une distance sûre d'autres éléments qui pourraient interférer. Une seule torsion est suffisante pour fixer les fils en place, ce qui permet de gagner du temps et d'épargner des efforts.
Référence Essentra :

10639320

Référence du fabricant:

STL-2-350-20-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,0782 €
10000 + 0,0628 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

78,20 €

1000 x 0,0782 €

Informations utiles

Documents

Afficher plus

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille de trou compatible 5.5 mm
Diamètre minimal de câbles compatibles 7.6 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 10.2 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.8 - 2.0 mm
Largeur de base 14.5 mm
Hauteur totale 62.9 mm
Longueur entretoise 31.8 mm
Couleur Naturel
Mode de montage À clipser
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Description UL/CSA UL E71558
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter