Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0252 € - 0,0492 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0789 € - 0,0923 € | Demander le délai de livraison ici |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1629 € - 0,1894 € | 3885 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0288 € - 0,0338 € | 4380 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0618 € - 0,0722 € | 293 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2072 € - 0,2313 € | 14200 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0373 € - 0,0437 € | 23266 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0564 € - 0,066 € | 39 En stock |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0683 € - 0,08 € | 14712 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0278 € - 0,0303 € | 111500 En stock |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0355 € - 0,0415 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3406 € - 0,3647 € | 2616 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 0,0089 € - 0,0133 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 0,0108 € - 0,0158 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0184 € - 0,0283 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Noir
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0555 € - 0,1107 € | 6098 En stock |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,208 € - 0,4146 € | 1334 En stock |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Noir
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,1353 € - 0,2711 € | 2796 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Noir
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,251 € - 0,2927 € | 300 En stock |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Argent