Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0235 € - 0,0492 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0789 € - 0,0923 € | 37 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1629 € - 0,1894 € | 13298 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0385 € - 0,0826 € | Demander le délai de livraison ici |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1305 € - 0,1518 € | 2709 En stock |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1008 € - 0,1179 € | 5480 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2715 € - 0,2956 € | 3900 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0449 € - 0,0491 € | Demander le délai de livraison ici |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,0441 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0398 € - 0,0831 € | Demander le délai de livraison ici |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10244951 | 0,0692 € - 0,0752 € | 300 En stock |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|
| 0,0204 € - 0,024 € | 19481 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,044 € | 543900 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0706 € - 0,0826 € | Demander le délai de livraison ici |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2394 € - 0,2635 € | 4353 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Noir
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0376 € - 0,0441 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0364 € - 0,0831 € | Demander le délai de livraison ici |
3.189 in
81.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1008 € - 0,1179 € | 49 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2715 € - 0,2956 € | 15028 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Noir
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0288 € - 0,0338 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer