Menu  Rechercher

Lien de serrage 3.6 mm 140.0 mm 35.0 mm Nylon Noir

Ce lien de serrage non détachable est en nylon noir.
Référence Essentra :

10447413

Référence du fabricant:

RG-309

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 24999 0,0283 €
25000 - 49999 0,024 €
50000 - 99999 0,0208 €
100000 + 0,0184 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

28,30 €

1000 x 0,0283 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur totale 140.0 mm
Largeur totale 3.6 mm
Épaisseur 1.1 mm
Diamètre maximal du faisceau de câbles 35.0 mm
Résistance à la traction minimale 13.0 kg
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter