Joints profilés en EPDM noir avec insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Orientation | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171,7687 € - 180,8193 € | 75 En stock |
supérieur
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
102,9009 € - 114,3144 € | 12 En stock |
Haut
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
188,4053 € - 198,2988 € | 14 En stock |
supérieur
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
125,9766 € - 139,974 € | En cours de production |
Haut
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|||||||
216,0961 € - 227,4681 € | 2 En stock |
supérieur
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
109,188 € - 121,32 € | 6 En stock |
Haut
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
134,3916 € - 149,3148 € | En cours de production |
Haut
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||
226,0725 € - 237,9834 € | 24 En stock |
supérieur
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
156,2651 € - 164,4867 € | 9 En stock |
Haut
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
291,6378 € - 291,6378 € | 21 En stock |
Haut
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||||||
243,1375 € - 324,1925 € | 1 En stock |
supérieur
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
210,569 € - 221,6508 € | 93 En stock |
supérieur
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
177,2958 € - 186,6366 € | 71 En stock |
Haut
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
234,3217 € - 312,406 € | En cours de production |
supérieur
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
115,4751 € - 128,3256 € | 47 En stock |
supérieur
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||||
198,6442 € - 209,1043 € | 20 En stock |
supérieur
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|||||||
34009100001 | 92,3856 € - 102,666 € | 8 En stock |
Haut
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
188,4053 € - 198,2988 € | 47 En stock |
supérieur
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
215,0045 € - 226,3074 € | 623 En stock |
supérieur
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
179,5343 € - 188,9718 € | En cours de production |
Haut
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer