Joints profilés en EPDM noir avec insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Orientation | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156,2651 € - 164,4867 € | 5 En stock |
Haut
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
291,6378 € - 291,6378 € | 22 En stock |
Haut
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||||||
171,7687 € - 180,8193 € | 86 En stock |
supérieur
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
102,9009 € - 114,3144 € | 12 En stock |
Haut
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
192,827 € - 202,9692 € | 3 En stock |
supérieur
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
490742 | 104,9874 € - 116,6496 € | 25 En stock |
supérieur
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer