Menu  Rechercher

Jeu de rails à rouleaux croisés

En cours de production

Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.

Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.

Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.

  • Ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C
  • Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête.
Matière: Acier Séries: SRL1000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Course max d3 l1 Ajouter au panier
308,5022 € - 411,3397 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
392.0
M5
480.0
80,0322 € - 106,7096 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
58,8574 € - 78,4731 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
152,1061 € - 202,8013 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
254.0
M5
320.0
141,9568 € - 189,269 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
82,6205 € - 110,1539 € Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
104.0
M4
125.0
369,9887 € - 493,3182 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
266,8047 € - 355,7329 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
106,7096 € - 142,2727 € Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
127,0387 € - 169,3883 € Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
164.0
M4
200.0
81,6219 € - 108,8292 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
137,6465 € - 183,5219 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
197,5739 € - 263,4318 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
246.0
M6
300.0
108,5438 € - 144,7183 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
130.0
M5
160.0
175,2883 € - 233,7178 € Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
143,0472 € - 190,7262 € Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
117,0729 € - 156,1006 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
54,6999 € - 72,9298 € Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
54.0
M4
75.0
119,814 € - 159,7486 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
99,6683 € - 132,8877 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
108.0
M6
150.0
  • sur 4
Jeu de rails à rouleaux croisés 480.0 M5 11.0 Acier

20162221

Gamme de prix
411,3397 € - 308,5022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    480.0
  • Course max
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 100.0 M6 15.0 Acier

20162238

Gamme de prix
106,7096 € - 80,0322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    100.0
  • Course max
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 30.0 M3 6.0 Acier

20161965

Gamme de prix
78,4731 € - 58,8574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • Course max
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 320.0 M5 11.0 Acier

20162191

Gamme de prix
202,8013 € - 152,1061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    320.0
  • Course max
    254.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 250.0 M6 15.0 Acier

20162269

Gamme de prix
189,269 € - 141,9568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    250.0
  • Course max
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 125.0 M4 8.0 Acier

20162092

Gamme de prix
110,1539 € - 82,6205 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    125.0
  • Course max
    104.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 550.0 M6 15.0 Acier

20162320

Gamme de prix
493,3182 € - 369,9887 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    550.0
  • Course max
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M6 15.0 Acier

20162290

Gamme de prix
355,7329 € - 266,8047 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • Course max
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 175.0 M4 8.0 Acier

20162115

Gamme de prix
142,2727 € - 106,7096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    175.0
  • Course max
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M4 8.0 Acier

20162122

Gamme de prix
169,3883 € - 127,0387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    164.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 50.0 M2 4.0 Acier

20161927

Gamme de prix
108,8292 € - 81,6219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • Course max
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 135.0 M3 6.0 Acier

20162030

Gamme de prix
183,5219 € - 137,6465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    135.0
  • Course max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 300.0 M6 15.0 Acier

20162276

Gamme de prix
263,4318 € - 197,5739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    300.0
  • Course max
    246.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 160.0 M5 11.0 Acier

20162177

Gamme de prix
144,7183 € - 108,5438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    160.0
  • Course max
    130.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 275.0 M4 8.0 Acier

20162153

Gamme de prix
233,7178 € - 175,2883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    275.0
  • Course max
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 225.0 M4 8.0 Acier

20162139

Gamme de prix
190,7262 € - 143,0472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    225.0
  • Course max
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 80.0 M2 4.0 Acier

20161958

Gamme de prix
156,1006 € - 117,0729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    80.0
  • Course max
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 75.0 M4 8.0 Acier

20162078

Gamme de prix
72,9298 € - 54,6999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    75.0
  • Course max
    54.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M5 11.0 Acier

20161880

Gamme de prix
159,7486 € - 119,814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 150.0 M6 15.0 Acier

20162245

Gamme de prix
132,8877 € - 99,6683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    150.0
  • Course max
    108.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5