20162191
20162191
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 4 | 202,8013 € |
| 5 - 9 | 182,5232 € |
| 10 - 19 | 172,3842 € |
| 20 + | 152,1061 € |
| l1 | 320.0 |
|---|---|
| Course max | 254.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| Nombre de rouleaux | 28.0 |
| Dyn. load C max. kN | 34.4 |
| Static load C0 max. kN | 32.8 |
| Poids kg | 0.95 |
| Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer