20161965
20161965
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 4 | 78,4731 € |
| 5 - 9 | 70,6268 € |
| 10 - 19 | 66,7037 € |
| 20 + | 58,8574 € |
| l1 | 30.0 |
|---|---|
| Course max | 24.0 |
| w1 | 6.0 |
| d1 | 2.55 |
| d2 | 4.4 |
| d3 | M3 |
| h1 +0|-0.3 | 12.0 |
| h2 | 5.5 |
| h3 | 2.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 7.5 |
| l4 | 1.5 |
| w2 | 2.0 |
| Nombre de rouleaux | 5.0 |
| Dyn. load C max. kN | 1.47 |
| Static load C0 max. kN | 1.46 |
| Poids kg | 0.03 |
| Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer