20162122
20162122
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 4 | 169,3883 € |
| 5 - 9 | 152,4525 € |
| 10 - 19 | 143,9847 € |
| 20 + | 127,0387 € |
| l1 | 200.0 |
|---|---|
| Course max | 164.0 |
| w1 | 8.0 |
| d1 | 3.3 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | M4 |
| h1 +0|-0.3 | 18.0 |
| h2 | 8.3 |
| h3 | 3.5 |
| l2 | 25.0 |
| l3 | 12.5 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 3.1 |
| Nombre de rouleaux | 24.0 |
| Dyn. load C max. kN | 15.3 |
| Static load C0 max. kN | 18.3 |
| Poids kg | 0.36 |
| Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer