Menu  Rechercher

Jeu de rails à rouleaux croisés

En cours de production

Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.

Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.

Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.

  • Ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C
  • Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête.
Matière: Acier Séries: SRL1000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Course max d3 l1 Ajouter au panier
1.589,9558 € - 2.119,9377 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
137,6465 € - 183,5219 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
99,6683 € - 132,8877 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
50,4812 € - 67,3049 € Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
94,93 € - 126,5699 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
117,0729 € - 156,1006 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
99,6683 € - 132,8877 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
81,6219 € - 108,8292 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
61,7106 € - 82,274 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
58,8574 € - 78,4731 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
59,1631 € - 78,8807 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
1.215,0148 € - 1.620,0163 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
1.888,961 € - 2.518,6113 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
702,4272 € - 936,573 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
94,6141 € - 126,1522 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
74,0405 € - 98,7207 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
231,5575 € - 308,7366 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
274.0
M6
350.0
143,0472 € - 190,7262 € Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
184.0
M4
225.0
180,3528 € - 240,4738 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
223,0794 € - 297,4359 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
  • sur 4
Jeu de rails à rouleaux croisés 1000.0 M10 28.0 Acier

20159290

Gamme de prix
2.119,9377 € - 1.589,9558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1000.0
  • Course max
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 135.0 M3 6.0 Acier

20162030

Gamme de prix
183,5219 € - 137,6465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    135.0
  • Course max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 105.0 M3 6.0 Acier

20162016

Gamme de prix
132,8877 € - 99,6683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    105.0
  • Course max
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 50.0 M4 8.0 Acier

20162061

Gamme de prix
67,3049 € - 50,4812 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • Course max
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 90.0 M3 6.0 Acier

20162009

Gamme de prix
126,5699 € - 94,93 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    90.0
  • Course max
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 80.0 M2 4.0 Acier

20161958

Gamme de prix
156,1006 € - 117,0729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    80.0
  • Course max
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 70.0 M2 4.0 Acier

20161941

Gamme de prix
132,8877 € - 99,6683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    70.0
  • Course max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 50.0 M2 4.0 Acier

20161927

Gamme de prix
108,8292 € - 81,6219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • Course max
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 45.0 M3 6.0 Acier

20161972

Gamme de prix
82,274 € - 61,7106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • Course max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 30.0 M3 6.0 Acier

20161965

Gamme de prix
78,4731 € - 58,8574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • Course max
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 20.0 M2 4.0 Acier

20161897

Gamme de prix
78,8807 € - 59,1631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • Course max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 800.0 M10 28.0 Acier

20174095

Gamme de prix
1.620,0163 € - 1.215,0148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    800.0
  • Course max
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1100.0 M10 28.0 Acier

20174118

Gamme de prix
2.518,6113 € - 1.888,961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1100.0
  • Course max
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 700.0 M8 22.0 Acier

20174040

Gamme de prix
936,573 € - 702,4272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    700.0
  • Course max
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 60.0 M2 4.0 Acier

20161934

Gamme de prix
126,1522 € - 94,6141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • Course max
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 60.0 M3 6.0 Acier

20161989

Gamme de prix
98,7207 € - 74,0405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • Course max
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 350.0 M6 15.0 Acier

20162283

Gamme de prix
308,7366 € - 231,5575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    350.0
  • Course max
    274.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 225.0 M4 8.0 Acier

20162139

Gamme de prix
190,7262 € - 143,0472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    225.0
  • Course max
    184.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M8 22.0 Acier

20162344

Gamme de prix
240,4738 € - 180,3528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 180.0 M3 6.0 Acier

20162054

Gamme de prix
297,4359 € - 223,0794 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    180.0
  • Course max
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4