20162375
20162375
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 4 | 582,1954 € |
| 5 - 9 | 523,9799 € |
| 10 - 19 | 494,8671 € |
| 20 + | 436,6516 € |
| l1 | 500.0 |
|---|---|
| Course max | 394.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| Nombre de rouleaux | 22.0 |
| Dyn. load C max. kN | 158.0 |
| Static load C0 max. kN | 160.0 |
| Poids kg | 6.27 |
| Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer