20161910
20161910
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 4 | 98,7207 € |
| 5 - 9 | 88,8466 € |
| 10 - 19 | 83,9146 € |
| 20 + | 74,0405 € |
| l1 | 40.0 |
|---|---|
| Course max | 29.0 |
| w1 | 4.0 |
| d1 | 1.65 |
| d2 | 3.0 |
| d3 | M2 |
| h1 +0|-0.3 | 8.5 |
| h2 | 3.9 |
| h3 | 1.8 |
| l2 | 10.0 |
| l3 | 5.0 |
| l4 | 1.3 |
| w2 | 1.4 |
| Nombre de rouleaux | 9.0 |
| Dyn. load C max. kN | 1.13 |
| Static load C0 max. kN | 1.30 |
| Poids kg | 0.02 |
| Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer