Menu  Rechercher

Jeu de rails à rouleaux croisés

En cours de production

Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.

Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.

Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.

  • Ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C
  • Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête.
Matière: Acier Séries: SRL1000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Course max d3 l1 Ajouter au panier
794,1984 € - 1.058,9244 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
987,1868 € - 1.316,2423 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
442,9796 € - 590,6429 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
1.162,8114 € - 1.550,4085 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
1.888,961 € - 2.518,6113 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
1.649,1292 € - 2.198,8389 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
436,6516 € - 582,1954 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
299,5146 € - 399,3461 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
1.082,1066 € - 1.442,8122 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
1.439,2356 € - 1.918,9808 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
972,88 € - 1.297,1666 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
59,1631 € - 78,8807 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
61,7106 € - 82,274 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
74,0405 € - 98,7207 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
119,814 € - 159,7486 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
81,6219 € - 108,8292 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
117,0729 € - 156,1006 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
58,8574 € - 78,4731 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
99,6683 € - 132,8877 € Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
61,7106 € - 82,274 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
  • sur 4
Jeu de rails à rouleaux croisés 600.0 M10 28.0 Acier

20162436

Gamme de prix
1.058,9244 € - 794,1984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    600.0
  • Course max
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 800.0 M8 22.0 Acier

20174057

Gamme de prix
1.316,2423 € - 987,1868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    800.0
  • Course max
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M10 28.0 Acier

20162412

Gamme de prix
590,6429 € - 442,9796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • Course max
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 900.0 M8 22.0 Acier

20174064

Gamme de prix
1.550,4085 € - 1.162,8114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    900.0
  • Course max
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1100.0 M10 28.0 Acier

20174118

Gamme de prix
2.518,6113 € - 1.888,961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1100.0
  • Course max
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1200.0 M8 22.0 Acier

20174071

Gamme de prix
2.198,8389 € - 1.649,1292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1200.0
  • Course max
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 500.0 M8 22.0 Acier

20162375

Gamme de prix
582,1954 € - 436,6516 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    500.0
  • Course max
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 450.0 M6 15.0 Acier

20162306

Gamme de prix
399,3461 € - 299,5146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    450.0
  • Course max
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 700.0 M10 28.0 Acier

20174088

Gamme de prix
1.442,8122 € - 1.082,1066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    700.0
  • Course max
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1100.0 M8 22.0 Acier

20159337

Gamme de prix
1.918,9808 € - 1.439,2356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1100.0
  • Course max
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1000.0 M8 22.0 Acier

20159320

Gamme de prix
1.297,1666 € - 972,88 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1000.0
  • Course max
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 20.0 M2 4.0 Acier

20161897

Gamme de prix
78,8807 € - 59,1631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • Course max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 30.0 M2 4.0 Acier

20161903

Gamme de prix
82,274 € - 61,7106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • Course max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 40.0 M2 4.0 Acier

20161910

Gamme de prix
98,7207 € - 74,0405 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • Course max
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M5 11.0 Acier

20161880

Gamme de prix
159,7486 € - 119,814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 50.0 M2 4.0 Acier

20161927

Gamme de prix
108,8292 € - 81,6219 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • Course max
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 80.0 M2 4.0 Acier

20161958

Gamme de prix
156,1006 € - 117,0729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    80.0
  • Course max
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 30.0 M3 6.0 Acier

20161965

Gamme de prix
78,4731 € - 58,8574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • Course max
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 70.0 M2 4.0 Acier

20161941

Gamme de prix
132,8877 € - 99,6683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    70.0
  • Course max
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 45.0 M3 6.0 Acier

20161972

Gamme de prix
82,274 € - 61,7106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • Course max
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4