Les fermetures à came à tourner à poignée en L sont utilisées dans le cadre d'applications telles que les panneaux électriques et les capots de machine. La gamme est proposée avec une finition noire ou chromée. Les modèles sont disponibles avec 2 clés identiques ou 2 clés différentes.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de poignée | Longueur de came | Couleur | Style de loquet | Orientation de montage | Matière | Longueur de poignée | Ajouter au panier | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,4496 € - 9,4496 € | En cours de production |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | En cours de production |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | En cours de production |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | En cours de production |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | En cours de production |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | En cours de production |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | En cours de production |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | En cours de production |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | En cours de production |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
9,4496 € - 9,4496 € | En cours de production |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrou quart de tour à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
7,2657 € - 46,5728 € | En cours de production |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
Verrous à came
|
Main droite
|
Zamac
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | 4 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
6,5544 € - 10,7752 € | En cours de production |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
5,6409 € - 9,4386 € | 24 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
111200538E | 6,0159 € - 10,7752 € | 24 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
5,8593 € - 10,1688 € | En cours de production |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | En cours de production |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gris
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | En cours de production |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Gris
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamak
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
6,6694 € - 7,3234 € | 63 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Chromé
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamac
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
7,9706 € - 7,9706 € | 47 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Verrous à came
|
Universelle
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer