Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,9518 € - 1,8726 € 600 En stock
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,088 € - 0,1227 € 84374 En stock
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,3168 € - 0,3168 € 15972 En stock
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,3534 € - 0,3534 € 28479 En stock
10.2 mm
20.0 mm
5.0 mm
1,9149 € - 4,1959 € 168 En stock
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
0,6448 € - 1,2658 € 6500 En stock
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,4463 € - 0,9875 € 1500 En stock
10.2 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,1315 € - 0,1534 € 1592 En stock
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
1,2179 € - 2,1542 € 3411 En stock
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,9912 € - 1,7459 € 850 En stock
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,4702 € - 0,7631 € 13703 En stock
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,2562 € - 0,2703 € 5489 En stock
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,1436 € - 0,1999 € 43250 En stock
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,4717 € - 1,0391 € 2050 En stock
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2633 € - 0,4801 € 15970 En stock
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,3801 € - 0,3801 € 50498 En stock
5.2 mm
10.0 mm
9.0 mm
0,39 € - 0,39 € 20405 En stock
4.2 mm
8.0 mm
13.0 mm
0,6913 € - 1,3531 € 11 En stock
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,4362 € - 2,3091 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
1,8445 € - 4,0269 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
  • sur 45
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10047101

Gamme de prix
1,8726 € - 0,9518 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10045633

Gamme de prix
0,1227 € - 0,088 €

Niveaux de stock
84374 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10078600

Gamme de prix
0,3168 € - 0,3168 €

Niveaux de stock
15972 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.2 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10187067

Gamme de prix
0,3534 € - 0,3534 €

Niveaux de stock
28479 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10046777

Gamme de prix
4,1959 € - 1,9149 €

Niveaux de stock
168 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10047064

Gamme de prix
1,2658 € - 0,6448 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.2 mm 20.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10187104

Gamme de prix
0,9875 € - 0,4463 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10077214

Gamme de prix
0,1534 € - 0,1315 €

Niveaux de stock
1592 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10047149

Gamme de prix
2,1542 € - 1,2179 €

Niveaux de stock
3411 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047477

Gamme de prix
1,7459 € - 0,9912 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10046234

Gamme de prix
0,7631 € - 0,4702 €

Niveaux de stock
13703 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10075463

Gamme de prix
0,2703 € - 0,2562 €

Niveaux de stock
5489 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10045725

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1436 €

Niveaux de stock
43250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10047378

Gamme de prix
1,0391 € - 0,4717 €

Niveaux de stock
2050 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10046135

Gamme de prix
0,4801 € - 0,2633 €

Niveaux de stock
15970 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10078778

Gamme de prix
0,3801 € - 0,3801 €

Niveaux de stock
50498 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    9.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10078662

Gamme de prix
0,39 € - 0,39 €

Niveaux de stock
20405 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    13.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10047415

Gamme de prix
1,3531 € - 0,6913 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10047187

Gamme de prix
2,3091 € - 1,4362 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047248

Gamme de prix
4,0269 € - 1,8445 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    55.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel