Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4562 € - 0,4562 € | 57953 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4829 € - 0,4829 € | 16745 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0834 € - 0,0887 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,2351 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,2351 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,2351 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2435 € - 0,2787 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 15998 En stock |
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
| 0,044 € - 0,044 € | 1000 En stock |
|
|
|
||
| 1,5206 € - 1,5206 € | 1007 En stock |
|
|
|
||
| 0,0737 € - 0,0737 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 1,1095 € - 1,1095 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0737 € - 0,0737 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
||
| 0,0699 € - 0,0871 € | 4018 En stock |
|
|
|
||
| 0,3914 € - 0,3914 € | 24571 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1261 € - 0,1478 € | 55916 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1264 € - 0,1478 € | 1294 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,124 € - 0,1309 € | 2772 En stock |
|
|
|
||
| 0,0677 € - 0,0796 € | Demander le délai de livraison ici |