Menu  Rechercher

Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

Ceci est une entretoise non filetée, de couleur naturelle et arrondie fabriquée à partir de polyamide (PA 66) utilisée pour séparer les composants au sein de vos assemblages. Ces entretoises sont indispensables dans les applications où l'isolation thermique et électrique est requise entre vos composants.
Référence Essentra :

10047378

Référence du fabricant:

005821600002

2050 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 249 1,0391 €
250 - 999 0,6308 €
1000 + 0,4717 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

51,96 €

50 x 1,0391 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 10.0 mm
Diamètre intérieur 16.5 mm
Diamètre extérieur 25.0 mm
Matière Nylon 6/6
Couleur Naturel
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790
Quantité du paquet 50

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter