Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1117 € - 0,1309 € | 327 En stock |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 0,7856 € | 1200 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3618 € - 0,3618 € | 19447 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,0996 € - 1,943 € | 850 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7318 € - 3,7876 € | 671 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,611 € - 1,1679 € | Demander le délai de livraison ici |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,88 € - 1,7318 € | Demander le délai de livraison ici |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6364 € - 0,7434 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1534 € - 0,1633 € | 6224 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7321 € - 1,4362 € | 8056 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5195 € - 0,5477 € | 23500 En stock |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2562 € - 0,4688 € | 14300 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3066 € - 2,1261 € | Demander le délai de livraison ici |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2281 € - 0,2407 € | 6940 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3379 € - 0,3379 € | 6895 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3252 € - 0,3252 € | 1000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,3773 € | 19456 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,1774 € - 0,1872 € | 10393 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1731 € - 0,2407 € | 20787 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4787 € - 0,9195 € | Demander le délai de livraison ici |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer