Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,6082 € - 1,194 € 4950 En stock
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,1489 € - 2,0275 € 850 En stock
12.6 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,4643 € - 2,3795 € 1228 En stock
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
0,8434 € - 1,6614 € 52 En stock
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,5488 € - 2,5203 € 13 En stock
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
2,3795 € - 4,5197 € 704 En stock
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
1,9994 € - 3,8157 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,2525 € - 5,0829 € 125 En stock
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
2,1261 € - 4,0269 € 3250 En stock
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
2,3936 € - 4,5197 € Demander le délai de livraison ici
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
0,4027 € - 0,6547 € 105 En stock
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
0,1548 € - 0,283 € 3348 En stock
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,1306 € - 0,2393 € 154 En stock
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
1,6333 € - 3,5623 € 1901 En stock
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,145 € - 0,1605 € 388 En stock
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,1064 € - 0,1242 € 3535 En stock
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0744 € - 0,0915 € 14731 En stock
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
10168288 0,1309 € - 0,1309 € Demander le délai de livraison ici
8.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0789 € - 0,097 € 501 En stock
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,0789 € - 0,097 € 1196 En stock
8.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
  • sur 45
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047071

Gamme de prix
1,194 € - 0,6082 €

Niveaux de stock
4950 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047156

Gamme de prix
2,0275 € - 1,1489 €

Niveaux de stock
850 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047217

Gamme de prix
2,3795 € - 1,4643 €

Niveaux de stock
1228 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Gamme de prix
1,6614 € - 0,8434 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047200

Gamme de prix
2,5203 € - 1,5488 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046869

Gamme de prix
4,5197 € - 2,3795 €

Niveaux de stock
704 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047293

Gamme de prix
3,8157 € - 1,9994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    65.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047330

Gamme de prix
5,0829 € - 3,2525 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047316

Gamme de prix
4,0269 € - 2,1261 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047309

Gamme de prix
4,5197 € - 2,3936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047033

Gamme de prix
0,6547 € - 0,4027 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046913

Gamme de prix
0,283 € - 0,1548 €

Niveaux de stock
3348 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10046890

Gamme de prix
0,2393 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
154 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047644

Gamme de prix
3,5623 € - 1,6333 €

Niveaux de stock
1901 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10168066

Gamme de prix
0,1605 € - 0,145 €

Niveaux de stock
388 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10168035

Gamme de prix
0,1242 € - 0,1064 €

Niveaux de stock
3535 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10168011

Gamme de prix
0,0915 € - 0,0744 €

Niveaux de stock
14731 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 8.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10168288

Gamme de prix
0,1309 € - 0,1309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10168240

Gamme de prix
0,097 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
501 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 8.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10168202

Gamme de prix
0,097 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
1196 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA