Menu  Rechercher

Entretoise 0.256 in 0.591 in Nylon 6/6, résistant à la chaleur

Cette entretoise non filetée ronde fournit un espace physique entre composants, ainsi qu’une isolation thermique et électrique. Classement ignifuge UL94 V2.
Référence Essentra :

10204702

Référence du fabricant:

13ME076

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,2578 €
500 - 2499 0,1227 €
2500 - 4999 0,0981 €
5000 + 0,0817 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

12,89 €

50 x 0,2578 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre intérieur 6.5 mm
Diamètre extérieur 15 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 121.1 °C
Matière Nylon 6/6, résistant à la chaleur
Couleur Noir
Forme d'entretoise Rond
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter