Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0568 € - 0,0703 € 10500 En stock
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0789 € - 0,097 € 501 En stock
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
10168080 0,145 € - 0,1605 € 5516 En stock
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1845 € - 0,1845 € 500 En stock
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0744 € - 0,0915 € Demander le délai de livraison ici
6.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,0691 € - 0,0846 € 514 En stock
8.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0573 € - 0,0702 € 4095 En stock
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0703 € - 0,0703 € 13615 En stock
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,0778 € - 0,0778 € 57000 En stock
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0912 € - 0,0912 € 33062 En stock
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1018 € - 0,1422 € 2413 En stock
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,0913 € - 0,1272 € 15113 En stock
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,0778 € - 0,1085 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0904 € - 0,1264 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0791 € - 0,1105 € 9500 En stock
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0836 € - 0,1165 € 6552 En stock
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1591 € - 0,221 € Demander le délai de livraison ici
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0998 € - 0,1577 € 47750 En stock
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,0567 € - 0,0567 € 187 En stock
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0887 € - 0,0985 € 4150 En stock
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
  • sur 45
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167939

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0568 €

Niveaux de stock
10500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10168240

Gamme de prix
0,097 € - 0,0789 €

Niveaux de stock
501 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10168080

Gamme de prix
0,1605 € - 0,145 €

Niveaux de stock
5516 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10167830

Gamme de prix
0,1845 € - 0,1845 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10167991

Gamme de prix
0,0915 € - 0,0744 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 8.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10168127

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0691 €

Niveaux de stock
514 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167854

Gamme de prix
0,0702 € - 0,0573 €

Niveaux de stock
4095 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167892

Gamme de prix
0,0703 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
13615 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -30 - 85 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10043547

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
57000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10043646

Gamme de prix
0,0912 € - 0,0912 €

Niveaux de stock
33062 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10043721

Gamme de prix
0,1422 € - 0,1018 €

Niveaux de stock
2413 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10043875

Gamme de prix
0,1272 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
15113 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10043950

Gamme de prix
0,1085 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10044117

Gamme de prix
0,1264 € - 0,0904 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10044520

Gamme de prix
0,1105 € - 0,0791 €

Niveaux de stock
9500 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10044711

Gamme de prix
0,1165 € - 0,0836 €

Niveaux de stock
6552 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10045466

Gamme de prix
0,221 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10045671

Gamme de prix
0,1577 € - 0,0998 €

Niveaux de stock
47750 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10167175

Gamme de prix
0,0567 € - 0,0567 €

Niveaux de stock
187 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Matière
    PA
Entretoise 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10167076

Gamme de prix
0,0985 € - 0,0887 €

Niveaux de stock
4150 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 105 °C
  • Matière
    PA