Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,145 € - 0,1661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,145 € - 0,1661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10169841 | 0,1746 € - 0,1999 € | Demander le délai de livraison ici |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
| 0,1788 € - 0,2055 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,145 € - 0,1661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1177 € - 0,1422 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1339 € - 0,1621 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,145 € - 0,1661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2055 € - 0,2351 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 10169971 | 0,1091 € - 0,132 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
| 0,0343 € - 0,0402 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1091 € - 0,132 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0899 € - 0,1236 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1247 € - 0,1506 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0598 € - 0,0703 € | 9500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0713 € - 0,1661 € | Demander le délai de livraison ici |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1731 € | Demander le délai de livraison ici |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0744 € - 0,0915 € | 3985 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer