Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..
Séries: SR1941
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0781 € - 0,0781 € | 22177 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,0521 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1731 € - 0,2407 € | 20787 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2562 € - 0,4688 € | 14300 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,88 € - 1,7318 € | Demander le délai de livraison ici |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3066 € - 2,1261 € | Demander le délai de livraison ici |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4815 € - 0,7856 € | 1200 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0996 € - 1,943 € | 850 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0202 € - 0,0202 € | Demander le délai de livraison ici |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3646 € - 0,3646 € | Demander le délai de livraison ici |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3674 € - 0,3674 € | 506 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4027 € - 0,4027 € | 84 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,466 € - 0,466 € | 6204 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,39 € - 0,39 € | 4658 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,7318 € - 3,7876 € | 671 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5885 € - 1,2996 € | 402 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1024 € - 1,943 € | Demander le délai de livraison ici |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3801 € - 0,3801 € | 12000 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4773 € - 0,8042 € | 21800 En stock |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,611 € - 1,1679 € | Demander le délai de livraison ici |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer