Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1011 € - 0,1011 € 896 En stock
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0858 € - 0,1195 € 22833 En stock
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0701 € - 0,0978 € 3055 En stock
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0854 € - 0,1192 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0968 € - 0,0968 € 45576 En stock
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1291 € - 0,1675 € 33675 En stock
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0996 € - 0,1389 € 4730 En stock
3.1 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,0778 € - 0,1085 € 230 En stock
3.4 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,097 € - 0,135 € 598 En stock
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0865 € - 0,1208 € 197 En stock
3.6 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,0911 € - 0,1267 € Demander le délai de livraison ici
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1802 € - 0,252 € Demander le délai de livraison ici
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,352 € - 0,5716 € 11529 En stock
8.2 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,6153 € - 1,0011 € 7214 En stock
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,1202 € - 0,1661 € 19377 En stock
10.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,2252 € - 0,4111 € 9736 En stock
10.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,0865 € - 0,1208 € 8000 En stock
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1802 € - 0,252 € 340 En stock
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1174 € - 0,1872 € 24257 En stock
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,4702 € - 0,7631 € 9509 En stock
10.6 mm
22.0 mm
5.0 mm
  • sur 45
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10043707

Gamme de prix
0,1011 € - 0,1011 €

Niveaux de stock
896 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10043851

Gamme de prix
0,1195 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
22833 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10043912

Gamme de prix
0,0978 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
3055 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10044070

Gamme de prix
0,1192 € - 0,0854 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10043660

Gamme de prix
0,0968 € - 0,0968 €

Niveaux de stock
45576 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10043783

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1291 €

Niveaux de stock
33675 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10043899

Gamme de prix
0,1389 € - 0,0996 €

Niveaux de stock
4730 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10043998

Gamme de prix
0,1085 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
230 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10044155

Gamme de prix
0,135 € - 0,097 €

Niveaux de stock
598 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10044568

Gamme de prix
0,1208 € - 0,0865 €

Niveaux de stock
197 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10045657

Gamme de prix
0,1267 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10045763

Gamme de prix
0,252 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 18.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10046197

Gamme de prix
0,5716 € - 0,352 €

Niveaux de stock
11529 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10046272

Gamme de prix
1,0011 € - 0,6153 €

Niveaux de stock
7214 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.3 mm 15.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046357

Gamme de prix
0,1661 € - 0,1202 €

Niveaux de stock
19377 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.3 mm 15.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10046432

Gamme de prix
0,4111 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
9736 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10044780

Gamme de prix
0,1208 € - 0,0865 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    4.2 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10045503

Gamme de prix
0,252 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
340 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10045695

Gamme de prix
0,1872 € - 0,1174 €

Niveaux de stock
24257 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046555

Gamme de prix
0,7631 € - 0,4702 €

Niveaux de stock
9509 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel