Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
0,088 € - 0,1227 € 18374 En stock
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1436 € - 0,1999 € Demander le délai de livraison ici
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0827 € - 0,0827 € 44272 En stock
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0781 € - 0,1091 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,0987 € - 0,1377 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1261 € - 0,1999 € 18919 En stock
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0858 € - 0,1195 € 5333 En stock
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0701 € - 0,0978 € 3055 En stock
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0854 € - 0,1192 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0987 € - 0,0987 € 870 En stock
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,3224 € - 0,5252 € 6700 En stock
8.2 mm
17.5 mm
7.5 mm
0,528 € - 0,8603 € 8700 En stock
8.2 mm
18.0 mm
25.0 mm
0,1056 € - 0,1675 € 37852 En stock
10.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
0,1943 € - 0,2703 € Demander le délai de livraison ici
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,0801 € - 0,1119 € 28800 En stock
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1393 € - 0,1802 € 10397 En stock
3.1 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,0791 € - 0,1102 € Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0778 € - 0,1084 € 10712 En stock
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0911 € - 0,1267 € 5858 En stock
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1591 € - 0,2914 € 3703 En stock
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
  • sur 45
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10045633

Gamme de prix
0,1227 € - 0,088 €

Niveaux de stock
18374 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10045725

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1436 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10043608

Gamme de prix
0,0827 € - 0,0827 €

Niveaux de stock
44272 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10044506

Gamme de prix
0,1091 € - 0,0781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    4.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10044612

Gamme de prix
0,1377 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10114988

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1261 €

Niveaux de stock
18919 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10043851

Gamme de prix
0,1195 € - 0,0858 €

Niveaux de stock
5333 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10043912

Gamme de prix
0,0978 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
3055 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    2.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10044070

Gamme de prix
0,1192 € - 0,0854 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10043684

Gamme de prix
0,0987 € - 0,0987 €

Niveaux de stock
870 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 17.5 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10046173

Gamme de prix
0,5252 € - 0,3224 €

Niveaux de stock
6700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    7.5 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 8.2 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046258

Gamme de prix
0,8603 € - 0,528 €

Niveaux de stock
8700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.3 mm 15.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10046333

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1056 €

Niveaux de stock
37852 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.3 mm 15.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10046418

Gamme de prix
0,2703 € - 0,1943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10043837

Gamme de prix
0,1119 € - 0,0801 €

Niveaux de stock
28800 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.1 mm 8.0 mm 20.0 mm PA

10178676

Gamme de prix
0,1802 € - 0,1393 €

Niveaux de stock
10397 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Diamètre extérieur
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10044032

Gamme de prix
0,1102 € - 0,0791 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10044483

Gamme de prix
0,1084 € - 0,0778 €

Niveaux de stock
10712 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur
    6.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10045657

Gamme de prix
0,1267 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
5858 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10045749

Gamme de prix
0,2914 € - 0,1591 €

Niveaux de stock
3703 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6/6
  • Couleur
    Naturel