Menu  Rechercher

Entretoises PA cylindriques lisses

En stock

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures..

Séries: SR1941

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
886 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre intérieur Diamètre extérieur Longueur entretoise Ajouter au panier
3,3143 € - 5,1795 € 125 En stock
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1578 € - 0,2883 € 3348 En stock
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
1,4921 € - 2,4247 € 1228 En stock
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
2,066 € - 3,9169 € 110 En stock
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
2,1665 € - 4,1034 € 3250 En stock
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
0,1331 € - 0,2439 € Demander le délai de livraison ici
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
1,5782 € - 2,5682 € 13 En stock
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
2,1952 € - 4,1465 € 11597 En stock
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
2,4391 € - 4,6056 € 125 En stock
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
1,3228 € - 2,1378 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
2,1665 € - 4,0747 € 2283 En stock
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
2,5682 € - 4,8782 € 567 En stock
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
0,4634 € - 0,7547 € 542 En stock
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
1,0574 € - 1,8652 € 4650 En stock
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,4347 € - 0,7073 € 37 En stock
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
0,5652 € - 1,2497 € 8712 En stock
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,8594 € - 1,693 € 52 En stock
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,1635 € - 2,0517 € 4929 En stock
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
0,6643 € - 1,3013 € 832 En stock
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,9526 € - 1,6787 € 86 En stock
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
  • sur 45
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047330

Gamme de prix
5,1795 € - 3,3143 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046913

Gamme de prix
0,2883 € - 0,1578 €

Niveaux de stock
3348 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047217

Gamme de prix
2,4247 € - 1,4921 €

Niveaux de stock
1228 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047279

Gamme de prix
3,9169 € - 2,066 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047316

Gamme de prix
4,1034 € - 2,1665 €

Niveaux de stock
3250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10046890

Gamme de prix
0,2439 € - 0,1331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    3.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    Nylon 6/6
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047200

Gamme de prix
2,5682 € - 1,5782 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047262

Gamme de prix
4,1465 € - 2,1952 €

Niveaux de stock
11597 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047309

Gamme de prix
4,6056 € - 2,4391 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047576

Gamme de prix
2,1378 € - 1,3228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046814

Gamme de prix
4,0747 € - 2,1665 €

Niveaux de stock
2283 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046852

Gamme de prix
4,8782 € - 2,5682 €

Niveaux de stock
567 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    80.0 mm
  • Diamètre intérieur
    10.6 mm
  • Diamètre extérieur
    22.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm PA

10047057

Gamme de prix
0,7547 € - 0,4634 €

Niveaux de stock
542 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.6 mm 25.0 mm 25.0 mm PA

10047132

Gamme de prix
1,8652 € - 1,0574 €

Niveaux de stock
4650 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047026

Gamme de prix
0,7073 € - 0,4347 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Diamètre intérieur
    12.8 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Naturel
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047408

Gamme de prix
1,2497 € - 0,5652 €

Niveaux de stock
8712 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Gamme de prix
1,693 € - 0,8594 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047521

Gamme de prix
2,0517 € - 1,1635 €

Niveaux de stock
4929 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047422

Gamme de prix
1,3013 € - 0,6643 €

Niveaux de stock
832 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir
Entretoise 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047484

Gamme de prix
1,6787 € - 0,9526 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Diamètre intérieur
    16.5 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Matière
    PA
  • Couleur
    Noir