Menu  Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
601 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
0,7284 € - 0,8093 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PPS
15.0 mm
0,5199 € - 0,5777 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PPS
8.0 mm
0,6439 € - 0,7154 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PPS
8.0 mm
0,5035 € - 0,5594 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,3286 € - 0,3652 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
6.0 mm
0,6686 € - 1,0531 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,2365 € - 0,2628 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Marron
PA
10.0 mm
0,2625 € - 0,3027 € 15262 En stock
M2.5
Noir
PA
18.0 mm
0,5883 € - 0,6536 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
45.0 mm
0,3033 € - 0,337 € 980 En stock
M3
Noir
PA
15.0 mm
0,1936 € - 0,2209 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,3185 € - 0,3443 € 500 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,3052 € - 0,3391 € Demander le délai de livraison ici
M2
Marron
PA
5.0 mm
0,2725 € - 0,3028 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
15.0 mm
0,2874 € - 0,3193 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
18.0 mm
0,3391 € - 0,3767 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Marron
PA
15.0 mm
0,2874 € - 0,3193 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
12.0 mm
0,6283 € - 0,6981 € Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PPS
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
PPS
25.0 mm
0,3787 € - 0,4462 € 270 En stock
M3
Naturel
PA
15.0 mm
  • sur 31
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10542316

Gamme de prix
0,8093 € - 0,7284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    7.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10632260

Gamme de prix
0,5777 € - 0,5199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    4.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10542385

Gamme de prix
0,7154 € - 0,6439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    4.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10369685

Gamme de prix
0,5594 € - 0,5035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10369593

Gamme de prix
0,3652 € - 0,3286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    3.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    6.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10369647

Gamme de prix
1,0531 € - 0,6686 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10638576

Gamme de prix
0,2628 € - 0,2365 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10155943

Gamme de prix
0,3027 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
15262 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M4 45.0 mm

10369364

Gamme de prix
0,6536 € - 0,5883 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M4
  • Diamètre
    8.0 mm
Support femelle-femelle Cylindrique M3 15.0 mm

10369180

Gamme de prix
0,337 € - 0,3033 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    7.5 mm
  • Forme d'entretoise
    Rond
  • Filetage
    M3
  • Diamètre
    6.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10417508

Gamme de prix
0,2209 € - 0,1936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10424193

Gamme de prix
0,3443 € - 0,3185 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 5.0 mm

10641408

Gamme de prix
0,3391 € - 0,3052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M3 15.0 mm

10630112

Gamme de prix
0,3028 € - 0,2725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    15.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 18.0 mm

10630150

Gamme de prix
0,3193 € - 0,2874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10630051

Gamme de prix
0,3767 € - 0,3391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

10640876

Gamme de prix
0,3193 € - 0,2874 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    12.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle 8.0 mm M5 10.0 mm

10542415

Gamme de prix
0,6981 € - 0,6283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle 8.0 mm M5 25.0 mm

10457979


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M5
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.7 mm M3 15.0 mm

10379103

Gamme de prix
0,4462 € - 0,3787 €

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6