Menu  Rechercher

Support femelle-femelle 8.0 mm M5 25.0 mm

Cette entretoise hexagonale en PPS femelle-femelle est conçue pour résister à des températures et des forces plus élevées que son homologue standard en nylon. Elle est donc parfaitement adaptée aux applications à usage intensif.
Référence Essentra :

10457979

Référence du fabricant:

301525059934

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Longueur du filetage interne 10.0 mm
Forme d'entretoise Hexagonal
Filetage M5
Longueur entretoise 25.0 mm
Matière complète Polysulfure de phénylène
Type Female-Female Spacer
Code produit 3926909790
Distance à plat 8.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter