Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6532 € - 0,7258 € | 2077 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,411 € - 0,4567 € | 477 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,407 € - 0,4522 € | 17026 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7175 € - 0,7973 € | 500 En stock |
M5
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6833 € - 0,7593 € | 43 En stock |
M5
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | 188 En stock |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3487 € | 1000 En stock |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0392 € - 1,3491 € | 1469 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7927 € - 0,8808 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,6201 € - 0,689 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,945 € - 1,05 € | 1295 En stock |
M5
|
Naturel
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3348 € - 0,372 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4275 € - 0,475 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6532 € - 0,7258 € | 500 En stock |
M5
|
Naturel
|
POM
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4166 € - 0,4629 € | 31 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4233 € - 0,4704 € | 500 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3844 € - 0,4272 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3191 € - 0,3545 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer