Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 0,382 € - 0,4245 € | 998 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,563 € - 0,6255 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 1400 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 520 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 528 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 11 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 1000 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1109 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3484 € - 0,3871 € | 472 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,642 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 3341 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 1487 En stock |
M4
|
Noir
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 0,3286 € - 0,3652 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3286 € - 0,3652 € | 512 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3195 € - 0,355 € | 3400 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,411 € - 0,4567 € | 978 En stock |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer