Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1836 € - 0,204 € | 42606 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2755 € - 0,3062 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5844 € - 0,6494 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Noir
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6386 € - 0,7095 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2793 € - 0,3104 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9283 € - 1,4161 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4611 € - 0,5124 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2625 € - 0,3027 € | 20 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 519 En stock |
M3
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 0,3179 € - 0,3532 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Marron
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,4996 € - 7,2218 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,1341 € - 4,5935 € | 60 En stock |
M3
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3974 € - 0,4203 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1994 € - 0,2223 € | 700 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,8809 € - 6,5343 € | 90 En stock |
M4
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,5413 € - 8,3792 € | 1004 En stock |
M4
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,8795 € - 4,3106 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,3448 € - 7,0498 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,0059 € - 8,8954 € | 540 En stock |
M5
|
Marron clair
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2697 € - 0,3012 € | 1196 En stock |
M5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer