Menu  Rechercher

Entretoises filetées

En stock

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794 ,SR2796

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
601 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur entretoise Ajouter au panier
0,259 € - 0,2878 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
18.0 mm
0,284 € - 0,284 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,1664 € - 0,1836 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
5.0 mm
0,2697 € - 0,3012 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,2725 € - 0,3028 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
20.0 mm
686 En stock
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,2612 € - 0,2902 € Demander le délai de livraison ici
M2
Marron
PA
10.0 mm
0,2482 € - 0,2482 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
10.0 mm
0,259 € - 0,2878 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
12.0 mm
0,2625 € - 0,2625 € 6500 En stock
M3
Noir
PA
18.0 mm
0,2725 € - 0,3028 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
18.0 mm
11777 En stock
M3
Noir
PA
35.0 mm
0,3802 € - 0,4003 € 206 En stock
M2
Noir
PA
12.0 mm
0,2548 € - 0,3323 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
PA
18.0 mm
0,4325 € - 0,5064 € Demander le délai de livraison ici
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
0,231 € - 0,2625 € 1081 En stock
M3
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,2482 € - 0,2482 € 4992 En stock
M2.5
Noir
25% Glass Filled Nylon 6
5.0 mm
0,2072 € - 0,2072 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
8.0 mm
0,2338 € - 0,2697 € Demander le délai de livraison ici
M2.5
Noir
PA
12.0 mm
0,3243 € - 0,3604 € Demander le délai de livraison ici
M3
Marron
PA
15.0 mm
  • sur 31
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10641422

Gamme de prix
0,2878 € - 0,259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle 8.0 mm 30.0 mm

10157251

Gamme de prix
0,284 € - 0,284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 5.0 mm

10157350

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support femelle-femelle 10.0 mm 10.0 mm

10157435

Gamme de prix
0,3012 € - 0,2697 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6 + chargé 25 % fibre de verre
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M3 20.0 mm

10630167

Gamme de prix
0,3028 € - 0,2725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10156124


Niveaux de stock
686 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 10.0 mm

10607619

Gamme de prix
0,2902 € - 0,2612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10638583

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10640869

Gamme de prix
0,2878 € - 0,259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    12.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10156063

Gamme de prix
0,2625 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 8.0 mm M3 18.0 mm

10638552

Gamme de prix
0,3028 € - 0,2725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10156148


Niveaux de stock
11777 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2 12.0 mm

10156957

Gamme de prix
0,4003 € - 0,3802 €

Niveaux de stock
206 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

10418369

Gamme de prix
0,3323 € - 0,2548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10424391

Gamme de prix
0,5064 € - 0,4325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10156087

Gamme de prix
0,2625 € - 0,231 €

Niveaux de stock
1081 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10156933

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
4992 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10641415

Gamme de prix
0,2072 € - 0,2072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10415399

Gamme de prix
0,2697 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M2.5
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Support femelle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10638590

Gamme de prix
0,3604 € - 0,3243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Marron
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Forme d'entretoise
    Hexagonal
  • Filetage
    M3
  • Longueur entretoise
    15.0 mm