Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4302 € - 0,478 € | 8 En stock |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4579 € - 0,5087 € | 349 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,7805 € - 1,231 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5778 € - 0,642 € | 500 En stock |
M2
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5294 € - 0,5882 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,4579 € - 0,5087 € | 461 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9699 € - 1,4778 € | 6416 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 0,4409 € | 171 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,5035 € - 0,5594 € | 100 En stock |
M2.5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3888 € - 1,5495 € | 32 En stock |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7323 € - 0,8137 € | 600 En stock |
M5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,076 € - 1,6356 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,3759 € - 1,5352 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,6069 € - 2,31 € | 591 En stock |
M5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8838 € - 1,0559 € | 1238 En stock |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8735 € - 0,9706 € | 822 En stock |
M6
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,3042 € | 1817 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4893 € - 0,5436 € | 573 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,3759 € - 0,406 € | 215 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2874 € - 0,3193 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer