Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.
Séries: SR2794 ,SR2796
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,231 € - 0,2625 € | 933 En stock |
M2.5
|
Noir
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3802 € - 0,4003 € | 1000 En stock |
M2
|
Noir
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,251 € - 0,2789 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,2582 € | 34 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2324 € - 0,2582 € | 163 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,231 € - 0,2625 € | 1666 En stock |
M3
|
Noir
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,231 € - 0,2625 € | 3239 En stock |
M3
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2338 € - 0,2697 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5
|
Marron
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3709 € - 0,4121 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Marron
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2855 € - 0,4146 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2726 € - 0,3113 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3336 € - 0,3707 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Marron
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5597 € - 0,6219 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Noir
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6576 € - 0,7307 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1886 € - 0,2096 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8838 € - 1,3917 € | 860 En stock |
M4
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,2855 € - 1,8365 € | 498 En stock |
M5
|
Noir
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1389 € - 0,1544 € | 17567 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,679 € - 0,7545 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2969 € - 0,3472 € | 20101 En stock |
M3
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer