Menu  Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
770 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0779 € - 0,0865 € 18 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
31.7 mm
0,0834 € - 0,0926 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
34.9 mm
0,1628 € - 0,1798 € 3185 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
4.8 mm
0,0692 € - 0,0769 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
28.6 mm
0,0815 € - 0,0906 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
31.8 mm
0,079 € - 0,0877 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
28.6 mm
0,0804 € - 0,0894 € 38000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
34.9 mm
0,1416 € - 0,1563 € 1085 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
9.5 mm
0,1416 € - 0,1563 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
12.7 mm
0,1628 € - 0,1798 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
12.7 mm
0,0626 € - 0,0696 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
14.0 mm
0,3035 € - 0,3372 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,3257 € - 0,3596 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,0738 € - 0,082 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
19.1 mm
0,0694 € - 0,0771 € 291 En stock
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
7.9 mm
0,0853 € - 0,0948 € 4000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
11.1 mm
0,0878 € - 0,0976 € 16970 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.0 mm
0,0625 € - 0,0694 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
12.7 mm
0,1098 € - 0,122 € 26234 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
0,07 € - 0,0778 € 2000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
12.7 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 31.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011546

Gamme de prix
0,0865 € - 0,0779 €

Niveaux de stock
18 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011560

Gamme de prix
0,0926 € - 0,0834 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10011591

Gamme de prix
0,1798 € - 0,1628 €

Niveaux de stock
3185 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011522

Gamme de prix
0,0769 € - 0,0692 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10011553

Gamme de prix
0,0906 € - 0,0815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10011539

Gamme de prix
0,0877 € - 0,079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10011737

Gamme de prix
0,0894 € - 0,0804 €

Niveaux de stock
38000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011645

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
1085 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011683

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10011690

Gamme de prix
0,1798 € - 0,1628 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10011393

Gamme de prix
0,0696 € - 0,0626 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm PES UL94 V-0 Noir

10159941

Gamme de prix
0,3372 € - 0,3035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm PES UL94 V-0 Noir

10159958

Gamme de prix
0,3596 € - 0,3257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10012420

Gamme de prix
0,082 € - 0,0738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10012567

Gamme de prix
0,0771 € - 0,0694 €

Niveaux de stock
291 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10012604

Gamme de prix
0,0948 € - 0,0853 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10012635

Gamme de prix
0,0976 € - 0,0878 €

Niveaux de stock
16970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10012611

Gamme de prix
0,0694 € - 0,0625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10012642

Gamme de prix
0,122 € - 0,1098 €

Niveaux de stock
26234 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturel

10012628

Gamme de prix
0,0778 € - 0,07 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm