Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

Type 2 LCBS-2. Ce support circuit imprimé clipsable à corps nervuré offre la sécurité nécessaire à votre application et est un composant qui s'installe sans outils. L'embase à ailettes lui confère une stabilité accrue. Fabriqué en nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19.
Référence Essentra :

10011539

Référence du fabricant:

LCBS-2-18-19

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0877 €
5000 + 0,079 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

87,70 €

1000 x 0,0877 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à baïonnette avec verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre du corps 7.1 mm
Diamètre trou A 4.0 mm
Diamètre trou B 4.75 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 5.6 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 - 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.98 - 3.58 mm
Longueur entretoise 28.6 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter