Menu  Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

Type 6 LCBS-6. Assurez la sécurité nécessaire à votre application avec ce support de circuit imprimé verrouillable qui s'installe sans outil. L'embase à ailettes lui confère une stabilité accrue. Fabriqué en nylon 6/6 naturel UL94 V0, RMS-19.
Référence Essentra :

10012604

Référence du fabricant:

LCBS-6-7-19

4000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0948 €
5000 + 0,0853 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

94,80 €

1000 x 0,0948 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à baïonnette avec verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à verrouillage pointe de flèche
Diamètre du corps 7.1 mm
Diamètre trou A 4.0 mm
Diamètre trou B 4.8 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 5.9 mm
Épaisseur panneau Plage A 3.2 mm
Épaisseur panneau Plage B 2.0 - 3.2 mm
Longueur entretoise 11.1 mm
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter