Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).
Séries: SR2719 ,SR2727
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage A | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1628 € - 0,1798 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0713 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.079 - 0.126 in
2.0 - 3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1563 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,089 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,0731 € - 0,0813 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1628 € - 0,1798 € | 5109 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1563 € | 1891 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10011454 | 0,1416 € - 0,1563 € | 12678 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
| 0,0825 € - 0,0917 € | 906 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1628 € - 0,1798 € | 4852 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,073 € - 0,0811 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1563 € | 14095 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0757 € - 0,0841 € | 74 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0748 € - 0,0832 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1563 € | 73 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,0811 € - 0,0901 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1563 € | 900 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3257 € - 0,3596 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,074 € - 0,0822 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,0758 € | 2082 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.063 in
1.6 - 1.6 mm
|
0.078 - 0.141 in
1.98 - 3.58 mm
|
0.374 in
9.5 mm