Menu  Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
770 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0607 € - 0,0674 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,0559 € - 0,0622 € Demander le délai de livraison ici
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
14.3 mm
Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
0,1602 € - 0,178 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.5 mm
0,0652 € - 0,0725 € 7000 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
0,0609 € - 0,0677 € 851 En stock
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
4.8 mm
0,0619 € - 0,0687 € 785 En stock
3.18 mm
2.54 mm
1.6 - 1.57 mm
1.6 - 1.63 mm
9.5 mm
0,0608 € - 0,0676 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1416 € - 0,1563 € 137875 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
0,2024 € - 0,2249 € 3107 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,106 € - 0,1179 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1416 € - 0,1563 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
4.8 mm
0,1416 € - 0,1563 € 6804 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
7.9 mm
0,1416 € - 0,1563 € 500 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
11.1 mm
0,1401 € - 0,1557 € 10200 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,0743 € - 0,0826 € 979 En stock
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,0738 € - 0,082 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
22.2 mm
0,1628 € - 0,1798 € 298929 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,0649 € - 0,0721 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,062 € - 0,0689 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
22.2 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10009123

Gamme de prix
0,0674 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10013694

Gamme de prix
0,0622 € - 0,0559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.37 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10487587


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10009116

Gamme de prix
0,178 € - 0,1602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10014141

Gamme de prix
0,0725 € - 0,0652 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10013632

Gamme de prix
0,0677 € - 0,0609 €

Niveaux de stock
851 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.37 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10013663

Gamme de prix
0,0687 € - 0,0619 €

Niveaux de stock
785 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrou en forme de goutte
  • Diamètre du corps
    4.37 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10009055

Gamme de prix
0,0676 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011928

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
137875 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10012031

Gamme de prix
0,2249 € - 0,2024 €

Niveaux de stock
3107 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10012390

Gamme de prix
0,1179 € - 0,106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011584

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011621

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
6804 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011669

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1416 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011744

Gamme de prix
0,1557 € - 0,1401 €

Niveaux de stock
10200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

10011782

Gamme de prix
0,0826 € - 0,0743 €

Niveaux de stock
979 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

10012444

Gamme de prix
0,082 € - 0,0738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10012482

Gamme de prix
0,1798 € - 0,1628 €

Niveaux de stock
298929 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10011775

Gamme de prix
0,0721 € - 0,0649 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10012437

Gamme de prix
0,0689 € - 0,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm