Menu  Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
770 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0714 € - 0,0793 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,0795 € - 0,0883 € 48 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1089 € - 0,121 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
19.1 mm
0,086 € - 0,0956 € 7583 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0751 € - 0,0834 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,1364 € - 0,1516 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
17.5 mm
0,1394 € - 0,1549 € 6000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
0,1169 € - 0,1299 € 385 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
0,0669 € - 0,0744 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,0592 € - 0,0658 € 2955 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1067 € - 0,1185 € Demander le délai de livraison ici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
20.6 mm
0,0784 € - 0,0871 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
28.6 mm
0,0785 € - 0,0872 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
0,0786 € - 0,0874 € 7000 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
34.9 mm
0,0803 € - 0,0893 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
0,1628 € - 0,1798 € 994 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0742 € - 0,0824 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
34.9 mm
0,141 € - 0,1566 € 9900 En stock
3.8 mm
3.8 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
28.5 mm
0,092 € - 0,1023 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017739

Gamme de prix
0,0793 € - 0,0714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10012116

Gamme de prix
0,0883 € - 0,0795 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10636763

Gamme de prix
0,121 € - 0,1089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10378861

Gamme de prix
0,0956 € - 0,086 €

Niveaux de stock
7583 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.8 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10378908

Gamme de prix
0,0834 € - 0,0751 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.8 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 17.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017517

Gamme de prix
0,1516 € - 0,1364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017579

Gamme de prix
0,1549 € - 0,1394 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017609

Gamme de prix
0,1299 € - 0,1169 €

Niveaux de stock
385 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017562

Gamme de prix
0,0744 € - 0,0669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017777

Gamme de prix
0,0658 € - 0,0592 €

Niveaux de stock
2955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10018040

Gamme de prix
0,1185 € - 0,1067 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 20.6 mm PA UL94 V-0 Naturel

10559505


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017586

Gamme de prix
0,0871 € - 0,0784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017623

Gamme de prix
0,0872 € - 0,0785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 34.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017647

Gamme de prix
0,0874 € - 0,0786 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10012048

Gamme de prix
0,0893 € - 0,0803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10012079

Gamme de prix
0,1798 € - 0,1628 €

Niveaux de stock
994 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017654

Gamme de prix
0,0824 € - 0,0742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 28.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10639092

Gamme de prix
0,1566 € - 0,141 €

Niveaux de stock
9900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
  • Diamètre trou B
    3.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10378878

Gamme de prix
0,1023 € - 0,092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.8 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm