Menu  Rechercher

Entretoises doubles à verrouillage

En stock

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.


Séries: SR2719 ,SR2727

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
770 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1148 € - 0,1276 € 1178 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,0669 € - 0,0743 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,1455 € - 0,1617 € 6818 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1437 € - 0,1596 € 10067 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.7 mm
0,2482 € - 0,2883 € 30982 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.5 mm
0,1166 € - 0,1296 € 22300 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,0737 € - 0,0819 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.52 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,062 € - 0,0689 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,0527 € - 0,0585 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1203 € - 0,1336 € 2895 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,1551 € - 0,1724 € 6746 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.5 mm
0,1928 € - 0,2142 € Demander le délai de livraison ici
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
0,0674 € - 0,0749 € 2364 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
0,063 € - 0,07 € 996 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.2 mm
1.6 mm
17.5 mm
0,0924 € - 0,1027 € 898 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
0,063 € - 0,0701 € 1700 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,1023 € - 0,1136 € 4075 En stock
3.9 mm
3.9 mm
1.57 mm
1.57 mm
11.1 mm
0,1396 € - 0,1723 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,0717 € - 0,0797 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,0722 € - 0,0802 € Demander le délai de livraison ici
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
31.8 mm
  • sur 39
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017494

Gamme de prix
0,1276 € - 0,1148 €

Niveaux de stock
1178 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017531

Gamme de prix
0,0743 € - 0,0669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

10331750

Gamme de prix
0,1617 € - 0,1455 €

Niveaux de stock
6818 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10331798

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1437 €

Niveaux de stock
10067 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10378854

Gamme de prix
0,2883 € - 0,2482 €

Niveaux de stock
30982 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.8 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm PA UL94 V-2 Naturel

10378892

Gamme de prix
0,1296 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
22300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.8 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10011997

Gamme de prix
0,0819 € - 0,0737 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10014158

Gamme de prix
0,0689 € - 0,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette allongée sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017500

Gamme de prix
0,0585 € - 0,0527 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017708

Gamme de prix
0,1336 € - 0,1203 €

Niveaux de stock
2895 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 10.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10331774

Gamme de prix
0,1724 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
6746 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10018101

Gamme de prix
0,2142 € - 0,1928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10018316

Gamme de prix
0,0749 € - 0,0674 €

Niveaux de stock
2364 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.18 mm
Support de verrouillage à encliqueter 17.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10018514

Gamme de prix
0,07 € - 0,063 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017685

Gamme de prix
0,1027 € - 0,0924 €

Niveaux de stock
898 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017722

Gamme de prix
0,0701 € - 0,063 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10017760

Gamme de prix
0,1136 € - 0,1023 €

Niveaux de stock
4075 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10160237

Gamme de prix
0,1723 € - 0,1396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette allongée sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10014196

Gamme de prix
0,0797 € - 0,0717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à baïonnette allongée sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 31.8 mm PA UL94 V-0 Naturel

10017630

Gamme de prix
0,0802 € - 0,0722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.9 mm